Rodo 10 produktą(us)

080Z0176

Stebėjimo modulis, AK-LM 350

Valdiklio tipas: Stebėjimo modulis, Naudojimo sritis: Stebėjimas su.AK-PC 772,781,783, Ryšio tipas: RS232; LON RS485

080Z0177

Stebėjimo modulis, AK-LM 340A

Valdiklio tipas: Kelių paskirčių valdiklis, Naudojimo sritis: Stebėjimas, Ryšio tipas: IO plėtinys; LON RS485

080Z4024

Sistemos valdiklis, AK-SM 820A

Veikimas: Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys, Naudojimo sritis: Parduotuvė, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Valdiklio tipas: Sistemos valdiklis

080Z4028

Sistemos valdiklis, AK-SM 880A

Veikimas: Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys, Naudojimo sritis: Visa parduotuvė, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Valdiklio tipas: Sistemos valdiklis

080Z4029

Sistemos valdiklis, AK-SM 880A

Veikimas: Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys, Naudojimo sritis: Visa parduotuvė / atnaujintas TP78, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Valdiklio tipas: Sistemos valdiklis

080Z4044

Sistemos valdiklis, AK-SM 820A

Veikimas: Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys, Naudojimo sritis: Parduotuvė, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Valdiklio tipas: Sistemos valdiklis

080Z4048

Sistemos valdiklis, AK-SM 880A

Veikimas: Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys, Naudojimo sritis: Visa parduotuvė, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Valdiklio tipas: Sistemos valdiklis

Vaizdas: