Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 8 produktą(us)
Perkaitinimo valdiklis, EKE 1A
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 3, Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 2, Slėgio jutiklio atrama: Radiometrinė 0,5–4 V nuolatinė srovė, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Temperatūros jutiklių skaičius: 1, Slėgio jutiklių skaičius: 1
Perkaitinimo valdiklis, EKE 1B
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 2, Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 2, Slėgio jutiklio atrama: Radiometrinė 0,5–4 V nuolatinė srovė, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Temperatūros jutiklių skaičius: 2, Slėgio jutiklių skaičius: 1
Perkaitinimo valdiklis, EKE 1C
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 2, Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 2, Slėgio jutiklio atrama: Radiometrinė 0,5–4 V nuolatinė srovė, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Slėgio jutiklių skaičius: 3, Ryšio tipas: CANBUS
Atsarginis energijos modulis, EKE 2U
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Tiekiama įtampa [V] DC: 24, Patvirtinimas: UL; RoHS; CE, Maks. srovės išvestis / fazė[A]: 2, Naudojama produktui: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė