Aušinimo medžiagos skirstytuvai

Rodo 12 produktą(us)

069G000504

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 21, 4 vnt., 1/2 in, 3/16 in, 5.00 mm

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Įėjimo dydis [col.]: 1/2 in, Išleidimo dydis [col.]: 3/16 in, Angų skaičius: 4, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49.0, Purkštuko dydis [mm]: 5.00

069G000602

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 21, 2 vnt., 5.00 mm

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 2, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49.0, Purkštuko dydis [mm]: 5.00

069G000702

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 21, 2 vnt., 1/2 in, 1/4 in, 5.00 mm

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Įėjimo dydis [col.]: 1/2 in, Išleidimo dydis [col.]: 1/4 in, Angų skaičius: 2, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49.0, Purkštuko dydis [mm]: 5.00

069G000703

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 21, 3 vnt., 1/2 in, 1/4 in, 5.00 mm

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Įėjimo dydis [col.]: 1/2 in, Išleidimo dydis [col.]: 1/4 in, Angų skaičius: 3, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49.0, Purkštuko dydis [mm]: 5.00

069G000802

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 21, 2 vnt., 5.00 mm

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 2, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49.0, Purkštuko dydis [mm]: 5.00

069G000803

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 21, 3 vnt., 5.00 mm

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 3, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49.0, Purkštuko dydis [mm]: 5.00

069G101402

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 33, 2 vnt., 6.00 mm

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 2, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49.0, Purkštuko dydis [mm]: 6.00

069G201404

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 33, 4 vnt., 6.00 mm

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 4, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49.0, Purkštuko dydis [mm]: 6.00

069G201406

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 33, 6 vnt., 6.00 mm

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 6, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49.0, Purkštuko dydis [mm]: 6.00

069G300612

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 49, 12 vnt., 8.00 mm

Tipo pavadinimas: RD49-C08-B12, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 12, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49.0, Purkštuko dydis [mm]: 8.00

Vaizdas: