Temperatūros jutikliai  -50C - +400C

Rodo 361 produktą(us)

Temperatūros jutiklis, DST T92C

Elektros jungtis: M12 x 1

Temperatūros jutiklis, DST T92C

Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 4 pin

Temperatūros jutiklis, MBT 5252, 133 mm

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 200, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: B tipas, Elektros jungties dydis: Pg 16

Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 28 mm

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 150, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 1000, Apsauginio vamzdžio medžiaga: Žalvaris, Elektros jungtis: AMP Junior Power Timer

Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 28 mm

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 150, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 1000, Apsauginio vamzdžio medžiaga: Žalvaris

Vaizdas: