Apdorojimo jungties dydis |
1/2 |
Apdorojimo jungties standartas |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Apdorojimo jungties tipas |
G |
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
Apsauginio vamzdžio medžiaga |
AISI 316 Ti |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] [maks.] |
0.95 in |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] [min.] |
0.55 in |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] [maks.] |
24 mm |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] [min.] |
14 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dalių kiekis pakuotė formate |
8 vnt. |
Elektros jungties dydis |
Pg 16 |
Elektros jungtis |
B tipas |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Gnybtų skaičius [vnt.] |
2 vnt. |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išėjimo signalas [mA] [maks.] |
20 mA |
Išėjimo signalas [mA] [min.] |
4 mA |
Jungčių medžiaga |
AISI 316 Ti |
Jutiklio elemento atsparumas |
2 klasė |
Jutiklio elemento standartas |
EN 60584-2 |
Jutiklio įdėklas |
Keičiamas |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP65 |
Laidai [vnt.] |
2 vnt. |
Maks. aplinkos temperatūra [°C] |
85 °C |
Maks. aplinkos temperatūra [°F] |
185 °F |
Pailginimo ilgis [col.] |
3.94 in |
Pailginimo ilgis [mm] |
100 mm |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Process connection material |
AISI 316 Ti |
Product Name Description |
Temperatūros jutiklis |
Produktų grupė |
Sensors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [maks.] |
800 °C |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [min.] |
0 °C |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [maks.] |
1472 °F |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [min.] |
32 °F |
Siųstuvo tipas |
Galv. izoliuotas |
Sujungimo tipas |
G |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
800 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
1472 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-58 °F |
Termopora |
1 x NiCr-Ni, K tipas |
Termoporos konstrukcijos std. |
EN 61515 |
Termoporos leistinas nuokrypis |
EN 60584-2 Class 2 |
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] |
35 V |
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [min.] |
8 V |
Tipas |
MBT 5113 |
Tipo pavadinimas |
MBT 5113-B002-100-00-H180 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Įdėklo ilgis [col.] |
3.94 in |
Įdėklo ilgis [mm] |
100 mm |
Įdėklo tipas |
Fiksuotas |