Diferencinio slėgio jutikliai

Rodo 26 produktą(us)

017D001366

Diferencinio slėgio jungiklis, RT262A

Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar]: 0.10 - 1.50, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 12 x 1.5, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 11.0

017D001466

Diferencinio slėgio jungiklis, RT260A

Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar]: 0.50 - 4.00, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 12 x 1.5, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 22.0

017D001566

Diferencinio slėgio jungiklis, RT260A

Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar]: 0.50 - 6.00, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 12 x 1.5, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 42.0

017D001666

Diferencinio slėgio jungiklis, RT260A

Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar]: 1.50 - 11.00, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 12 x 1.5, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 42.0

017D002166

Diferencinio slėgio jungiklis, RT260A

Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar]: 0.50 - 4.00, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 22.0

Vaizdas: