Elektroninis laikmatis, MTI
Elektroninis laikmatis, MTI

047H3077

Prekė nebeparduodama.

Laiko diapazonas: 0,05 S - 300 H, Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz: 24 - 240

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.16 kg
Grynasis svoris 0.15 kg
EAN 5702423287338

 

Dalių kiekis pakuotė formate 50 pc
Laiko diapazonas 0,05 S - 300 H
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Produkto aprašymas Elektroninis laikmatis
Produkto pavadinimas Elektroninis laikmatis
Produktų grupė Kontaktoriai ir variklio starteriai
Ritės įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] 48 V
Ritės įtampa [V] nuolat. srovė [min.] 24 V
Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz [maks.] 240 V
Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz [min.] 24 V
Tipas MTI
UL patvirtinimo failo vardas E82701
Veikimas Daugiafunkcis

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality