Elektroninis laikmatis, ATI
Elektroninis laikmatis, ATI

047H3090

Laiko diapazonas: 0,1 - 10 S, Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz: 110 - 130

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.08 kg
Grynasis svoris 0.08 kg
EAN 5702423053902

 

Dalių kiekis pakuotė formate 21 pc
Laiko diapazonas 0,1 - 10 S
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Produkto aprašymas Įjungimo delsos elektroninis laikmatis
Produkto pavadinimas Elektroninis laikmatis
Produktų grupė Kontaktoriai ir variklio starteriai
Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz [maks.] 130 V
Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz [min.] 110 V
Tipas ATI
UL patvirtinimo failo vardas E82701
Veikimas ĮJUNGIO delsa

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality