Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
50 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
120 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-40 °F |
Atitiktis |
UL 429 |
Atsarginės dalies numeris |
018F4123 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate |
24 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
Dažnis [Hz] |
50/60 Hz |
Elektros jungties dydis |
1/2 in |
Elektros jungties standartas |
UL50E 4 KLASĖ |
Elektros jungtis |
Vamzdžių telkinys |
Elektros jungčių komentarai |
Laisvi laidai |
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz |
17 W |
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz |
14 W |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabelio ilgis [col.] |
98 in |
Kabelio ilgis [m] |
2.5 m |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP54 |
Korpuso kategorija pagal NEMA (~) |
4 |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK |
Pavaros dydis |
13.5 mm |
Product Name Description |
Solenoidinė ritė |
Produkto priedai |
Solenoidinės ritės priedai |
Produktų grupė |
Solenoid valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
No |
Ritės apvijų izoliavimo klasė |
H klasė IEC 85 |
Ritės jungtis |
1/2 col. vamzdžių telkinys |
Ritės konstrukcijos standartas |
UL 429 |
Ritės tvirtinimas |
Spaustukas |
Rėmo konstrukcija |
Išor. metalinis rėmas |
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] |
97 % |
Sant. drėgnumas [% RH] [min.] |
0 % |
Sant. drėgnumo sąlygos |
Be kondensacijos |
Spalva |
Juodas |
Taršos laipsnis |
3 |
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] |
230 V |
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] |
240 V |
Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V] |
208 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė |
230 V |
Tinkamas naudoti |
Ne |
Tipas |
BX240CS |
Tipo pavadinimas |
BX240CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL patvirtinimo failo vardas |
MH29671 |