Gaminio informacija

Bruto svoris 0.13 kg
Grynasis svoris 0.1 kg
EAN 5702422029304

 

Apdorojimo jungties standartas ANSI/ASME B1.20
Apdorojimo jungties tipas NPT
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas Kištukinis
Apsauginio vamzdžio ilgis [col.] 1.97 in
Apsauginio vamzdžio ilgis [mm] 50 mm
Apsauginio vamzdžio medžiaga Nerūdijantysis plienas
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] 0.28 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] 7 mm
Dalių kiekis pakuotė formate 18 pc
Jungties standartas ANSI/ASME B1.20
Komentarai APSAUGINIS VAMZDELIS
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Process connection size 1/2-14
Produkto pavadinimas Temperatūros jutiklis
Produktų grupė 4/3 KRYPTINIS VOŽTUVAS
Produktų grupė Jutikliai
Sujungimo tipas NPT
Tipas AKS 120

Priedai

Atsarginės dalys

Replacement

Replacement

Replacement

Paslaugos