Temperatūros jutiklis, MBT 120
Temperatūros jutiklis, MBT 120

Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]: -50, Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]: 200, Įdėklo ilgis [mm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.11 kg
Grynasis svoris 0.11 kg
EAN 5702423227389

 

Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas Kištukinis
Apsauginio vamzdžio medžiaga AISI 316 Ti
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] 0.43 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] 11 mm
Dalių kiekis pakuotė formate 20 pc
Jungties standartas ISO 228
Jungčių medžiaga AISI 316 Ti
Naudojama produktui MBT 3560, MBT 5560
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Process connection material AISI 316 Ti
Process Connections G1/2 , ISO 228-1-A
Produkto pavadinimas Temperatūros jutiklis
Produktų grupė Jutikliai
Sujungimo tipas G
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 200 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -58 °F
Tipas MBT 120
Tipo pavadinimas MBT 120-630-100-C
Vidinės jungties dydis 1/2
Vidinės jungties tipas G
Įdėklo ilgis [col.] 3.94 in
Įdėklo ilgis [mm] 100 mm
Įdėklo tipas Fiksuotas

Priedai

Atsarginės dalys

Replacement

Replacement

Replacement

Paslaugos