High Temperature Sensors +400C to +800C

Rodo 53 produktą(us)

Temperatūros jutiklis, MBT 5116

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Įdėklo ilgis [mm]: 80, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti

Temperatūros jutiklis, MBT 5116

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Įdėklo ilgis [mm]: 200, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 1000, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: Plonas, Elektros jungties dydis: Pg 13.5

Temperatūros jutiklis, MBT 5116

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Įdėklo ilgis [mm]: 100, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: B tipas, Elektros jungties dydis: Pg 16

Temperatūros jutiklis, MBT 5116

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Įdėklo ilgis [mm]: 150, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: B tipas, Elektros jungties dydis: Pg 16

Temperatūros jutiklis, MBT 5116

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Įdėklo ilgis [mm]: 100, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: Plonas, Elektros jungties dydis: Pg 9

Vaizdas: