Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB51L-1, Plokštelių skaičius: 40, 25 bar
Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB51L-1, Plokštelių skaičius: 40, 25 bar

004B1196

Litavimo medžiaga: Varis

Gaminio informacija

Bruto svoris 22.12 kg
Grynasis svoris 22.12 kg
EAN 5702421903704

 

1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
1 šono vertikali centrinė anga [mm] 380 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
2 pusės vertikali centrinė anga [mm] 380 mm
Bendras aukštis be kojų [mm] 466 mm
Bendras plotis [mm] 256 mm
CE logo HEX yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Gamintojo pavadinimas Danfoss
Horizontali centrinė anga [mm] 170 mm
Jungties standartas DIN ISO 228/1
Litavimo medžiaga Varis
Logo GOST Yes
Max press HEX prim bar 25 bar
Max press HEX sec bar 25 bar
Max temp HEX °C 180 °C
Min temp HEX °C -10 °C
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakopų skaičius 1
Patvirtinimas PED
PED kategorija I
PED text HEX Class I
Plokštelių skaičius 40
Plokštelės medžiaga 1.4404
Plokštelės šablonas L
Primary volume l 3.99 L
Produkto pavadinimas Šilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produktų grupė Šilumokaičiai
Sec volume l 4.2 L
Skysčių grupė 2
TDS skyrius 4
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -10 °C
Tipas XB51L-1
Volume per channel 1 [l] 0.21 L
Volume per channel 2 [l] 0.21 L

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos