Elektroninis laikmatis, BTI
Elektroninis laikmatis, BTI

047H3095

Laiko diapazonas: 3 - 300 S

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.08 kg
Grynasis svoris 0.07 kg
EAN 5702423053926

 

Dalių kiekis pakuotė formate 21 pc
Laiko diapazonas 3 - 300 S
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Produkto aprašymas Išjungimo delsos elektroninis laikmatis
Produkto pavadinimas Elektroninis laikmatis
Produktų grupė Kontaktoriai ir variklio starteriai
Ritės įtampa [V] nuolat. srovė 24 V
Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz 24 V
Tipas BTI
UL patvirtinimo failo vardas E82701
Veikimas IŠJUNGIMO delsa

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality