Elektroninis laikmatis, ATI
Elektroninis laikmatis, ATI

047H3105

Laiko diapazonas: 0,3 - 30 Min

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.08 kg
Grynasis svoris 0.07 kg
EAN 5702423061303

 

Dalių kiekis pakuotė formate 21 pc
Kontrolinė įtampa [V] kint. srovė 24 V AC / 220 - 240 V AC
Laiko diapazonas 0,3 - 30 Min
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Produkto aprašymas Įjungimo delsos elektroninis laikmatis
Produkto pavadinimas Elektroninis laikmatis
Produktų grupė Kontaktoriai ir variklio starteriai
Tipas ATI
UL patvirtinimo failo vardas E82701
Veikimas ĮJUNGIO delsa

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality