Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 23 produktą(us)
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0.18 KW / 0.25 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK25) 0.25 KW / 0.33 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.