Rodyti daugiau
Slėgio jungikliai

Rodo 286 produktą(us)

017-140866

slėgio jungiklis, RT5

null: 4 - 17, Diferencinis [bar]: 1.2 - 4, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 22

017-140966

slėgio jungiklis, RT110

null: 0.2 - 3, Diferencinis [bar]: 0.08 - 0.25, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 7

017-141566

slėgio jungiklis, RT112

null: 0.1 - 1.1, Diferencinis [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 7

017-141666

slėgio jungiklis, RT116

null: 1 - 10, Diferencinis [bar]: 0.33 - 1.3, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 22

017-141866

slėgio jungiklis, RT121

null: -1 - 0, Diferencinis [bar]: 0.09 - 0.4, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 7

Vaizdas: