Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Buvote atjungti, nes pastarąsias 120 min. neatlikote jokių veiksmų.
You are at the {0} store.
Rodo 163 produktą(us)
AFA, PN 25, 3 bar - 11 bar, 32 cm²
AFA PB25 3-11 32 cm2 sidabrinė
AFA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²
AFA PB25 1-5 80cm2 sidabrinė
AFA, PN 25, 0.5 bar - 2.5 bar, 80 cm², Geltonas
AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 geltona
AFA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²
AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 sidabrinė
AFA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Geltonas
AFA PB25 0,1-0,6 250cm2 geltona
AFPA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²
AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 sidabrinė
AFPA, PN 16, 0.05 bar - 0.3 bar, 630 cm², Geltonas
AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 geltona
AFA 2, PN 16, 4 bar - 14 bar, 32 cm²
Pressure relief actuator
AFA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²
AFA 2, PN 16, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²
Vaizdas: