Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 24 produktą(us)
Sujungimo kabelis, skirtas ABNM A5 pavarai, be halogenų, 1 m
Sujungimo kabelis, skirtas ABNM A5 pavarai, be halogenų, 1 m
Sujungimo kabelis, skirtas ABNM A5 pavarai, be halogenų, 5 m
Sujungimo kabelis, skirtas ABNM A5 pavarai, be halogenų, 5 m
Sujungimo kabelis, skirtas ABNM A5 pavarai, be halogenų, 10 m
Sujungimo kabelis, skirtas ABNM A5 pavarai, be halogenų, 10 m
Sujungimo kabelis (PVC), skirtas ABN pavarai A5, 1 m
Sujungimo kabelis (PVC), skirtas ABN pavarai A5, 1 m
Sujungimo kabelis (PVC), skirtas ABN pavarai A5, 5 m
Sujungimo kabelis (PVC), skirtas ABN pavarai A5, 5 m
Sujungimo kabelis (PVC), skirtas ABN pavarai A5, 10 m
Sujungimo kabelis (PVC), skirtas ABN pavarai A5, 10 m
ABN A5 įjungimas / išjungimas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 5 mm, Normaliai uždaryta
ABN A5, 24 V, 5 mm, NC, termopavara
ABN A5 įjungimas / išjungimas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 5 mm, Normaliai atidaryta
ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, termopavara
ABN A5 įjungimas / išjungimas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 5 mm, Normaliai uždaryta
ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, termopavara
ABNM A5 0-10V, LOG, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 5 mm, Normaliai uždaryta
ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termopavara
ABNM A5 0-10V, LIN, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 5 mm, Normaliai uždaryta
ABNM A5 LIN, 24 V, 5 mm, NC, termopavara
ABNM A5 0-10V, LOG, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 6.5 mm, Normaliai uždaryta
ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NC, termopavara
ABNM A5 0-10V, LIN, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 6.5 mm, Normaliai uždaryta
ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, NC, termopavara
ABNM A5 0-10V, LOG, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 6.5 mm, Normaliai uždaryta
ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, NC, termopavara
TWA-Q, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 5 mm, Normaliai uždaryta, 1.2 m
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termopavara, 1.2 m kabelis
TWA-Q, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 5 mm, Normaliai atidaryta, 1.2 m
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NO, termopavara, 1.2 m kabelis
TWA-Q, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 5 mm, Normaliai uždaryta, 1.2 m
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termopavara, 1.2 m kabelis
TWA-Q, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 5 mm, Normaliai atidaryta, 1.2 m
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termopavara, 1.2 m kabelis