Gaminio informacija

Bruto svoris 3.967 Kg
Grynasis svoris 3.926 Kg
Volume 5.107 Liter
EAN 5702421543627

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius 2
Ašies padėtis Paprastai atidarytas
China RoHS compliance Out of scope
Description VGF PN25 15/4 2 krypčių flanšas srautui
Eiga [mm] 5 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Flanšas
Jungties standartas EN 1092-2
Kavitacijos koeficientas 0.6
Kvs reikšmės [m³/h] 4 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
PN alternatyva VSP 16
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] 0.05
Produktų grupė Motorized control valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm] 15 mm
Slėgio mažinimo sistema Stūmoklis
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 20 bar
Srauto charakteristika Apytkr. linija
Sujungimo matmenys 15
Taikymas Centralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas VGF
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Reguliavimo vožtuvas
Vožtuvo balno medžiagos Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo korpuso medžiaga Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3)
Vožtuvo kūgio medžiaga DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality