VFGS 2, 125.00 m³/h, Flanšas

065B2438

VFGS2 PN16 100/125 2 krypčių flanšas srautui / grąž

Gaminio informacija

Bruto svoris 65.2 Kg
Grynasis svoris 65.2 Kg
Volume 88.06 Liter
EAN 5702421803554

 

Alternatyvi terpė Cirkuliacinis vanduo
Angų skaičius 2
Ašies padėtis Paprastai atidarytas
China RoHS compliance Out of scope
Description VFGS2 PN16 100/125 2 krypčių flanšas srautui / grąž
Eiga [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Flanšas
Kavitacijos koeficientas 0.4
Kvs reikšmės [m³/h] 125 m³/h
Leidžiama terpė Garas
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 16 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] 0.03
Produktų grupė Pressure flow controllers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm] 100 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 15 bar
Srauto charakteristika Tiesinė optimizuota
Taikymas Garas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 300 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Slėgio išleidimas
Vožtuvo balno medžiagos Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo korpuso medžiaga Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio medžiaga Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality