RAVI-VMT, 1.60 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2.0 m, Išor. sriegis
RAVI-VMT, 1.60 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2.0 m, Išor. sriegis

013U8081

RAVI-VMT PN10 15/1,6 43-65/2m iš. sr.

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.79 kg
Grynasis svoris 0.78 kg
EAN 5702421500545

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius 2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aprašymas RAVI-VMT PN10 15/1,6 43-65/2m iš. sr.
Atsidarymo laikas [sek.] 3 s
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Taip
Grąžinimo ribotuvo funkcija Ne
Impulsinio vamzdelio medžiaga Vario medž. Nr 2.0090
Jungimo tipai Išor. sriegis
Jungties standartas ISO 228/1
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] 2 m
Kavitacijos koeficientas 0.5
Kvs reikšmės [m³/h] 1.6 m³/h
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga NBR / žalvaris W. nr 2.0402
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Nominalus slėgis [bar] 10 bar
Produktų grupė Temperatūros reguliatoriai
Skersmuo [mm] 15 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 0.8 bar
Srauto charakteristika Tiesinė
Srauto reguliavimas Ne
Sujungimo matmenys G 3/4 A
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] 150 mm
Temperatūros jutiklio medžiaga Vario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio montavimas Šalčiau
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] 9.5 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 65 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 43 °C
Temperatūros reguliavimas Taip
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] 120 °C
Tipas RAVI-VMT
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] -20 °C
Tvirtinimo standartas DIN 14597:2005-12 TR838
Užsidarymo laikas [sek.] 3 s
Veikimas Temp. reguliatorius
Vožtuvo korpuso medžiaga Žalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality