RAVI-KOVM, 2.00 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2.0 m, Vidinis sriegis
013U8087
RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65 / 2 m vid. sr.
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65 / 2 m vid. sr.
Bruto svoris | 1.44 kg |
Grynasis svoris | 1.34 kg |
EAN | 5702421500620 |
Bruto svoris | 1.44 kg |
Grynasis svoris | 1.34 kg |
EAN | 5702421500620 |
Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
Angų skaičius | 3 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65 / 2 m vid. sr. |
Atsidarymo laikas [sek.] | 3 s |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Taip |
Grąžinimo ribotuvo funkcija | Ne |
Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
Jungties standartas | ISO 7/1 |
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 2 m |
Kavitacijos koeficientas | 0.5 |
Kvs reikšmės [m³/h] | 2 m³/h |
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga | NBR / žalvaris W. nr 2.0402 |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Nominalus slėgis [bar] | 10 bar |
Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
Skersmuo [mm] | 15 mm |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 0.8 bar |
Srauto charakteristika | Tiesinė |
Srauto reguliavimas | Ne |
Sujungimo matmenys | Rp 1/2 |
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 150 mm |
Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
Temperatūros jutiklio montavimas | Šalčiau |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.5 mm |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 43 °C |
Temperatūros reguliavimas | Taip |
Terpės pH [Maks.] | 10 |
Terpės pH [Min.] | 7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 120 °C |
Tipas | RAVI-KOVM |
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
Tvirtinimo standartas | DIN 14597:2005-12 TR838 |
Užsidarymo laikas [sek.] | 3 s |
Veikimas | Temp. reguliatorius |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402 |
Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
Angų skaičius | 3 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65 / 2 m vid. sr. |
Atsidarymo laikas [sek.] | 3 s |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Taip |
Grąžinimo ribotuvo funkcija | Ne |
Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
Jungties standartas | ISO 7/1 |
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 2 m |
Kavitacijos koeficientas | 0.5 |
Kvs reikšmės [m³/h] | 2 m³/h |
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga | NBR / žalvaris W. nr 2.0402 |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Nominalus slėgis [bar] | 10 bar |
Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
Skersmuo [mm] | 15 mm |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 0.8 bar |
Srauto charakteristika | Tiesinė |
Srauto reguliavimas | Ne |
Sujungimo matmenys | Rp 1/2 |
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 150 mm |
Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
Temperatūros jutiklio montavimas | Šalčiau |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.5 mm |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 43 °C |
Temperatūros reguliavimas | Taip |
Terpės pH [Maks.] | 10 |
Terpės pH [Min.] | 7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 120 °C |
Tipas | RAVI-KOVM |
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
Tvirtinimo standartas | DIN 14597:2005-12 TR838 |
Užsidarymo laikas [sek.] | 3 s |
Veikimas | Temp. reguliatorius |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402 |