IHPT, 2.40 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, Vidinis sriegis
IHPT, 2.40 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, Vidinis sriegis

003L3813

IHPT PN16 15/2,4 45-65 U-veržlė 90

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.53 kg
Grynasis svoris 1.29 kg
EAN 5702421554005

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
Alternatyvi terpė 2 KV Karštas vanduo buitinėms reikmėms (Maksimali chloro (Cl) koncentracija 200 PPM)
Angų skaičius 2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aprašymas IHPT PN16 15/2,4 45-65 U-veržlė 90
Atsidarymo laikas [sek.] 3 s
Debitas [m3/h] 1 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.] 1 m³/h
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
Grąžinimo ribotuvo funkcija Ne
Impulsinio vamzdelio medžiaga Vario medž. Nr 2.0090
Jungimo tipai Vidinis sriegis
Jungties standartas ISO 228/1
Jutiklio jungtis M14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] 0.6 m
Kvs reikšmės [m³/h] 2.4 m³/h
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga EPDM / DZR žalvaris CW602N
Laiko konstanta [sek.] 3 s
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 16 bar
PN alternatyva VSP 10
Produktų grupė Temperatūros reguliatoriai
Reguliuojančios membranos medžiaga EPDM / EPDM
Skersmuo [mm] 15 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 6 bar
Srauto charakteristika Skaidyta
Srauto reguliavimas Ne
Sujungimo matmenys G 3/4 A
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] 71 mm
Temperatūros jutiklio medžiaga Vario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio montavimas Jutiklis šiltesnis
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] 9.5 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 65 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 45 °C
Temperatūros reguliavimas Taip
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] 120 °C
Tipas IHPT
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] -20 °C
Tvirtinimo standartas WRAS 1212071, ETA VA 1.51-19219
Užsidarymo laikas [sek.] 3 s
Veikimas Srautu kompensuojantis temperatūros reguliatorius
Vožtuvo balno DP medžiagos MPPE Noryl
Vožtuvo balno medžiagos DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo korpuso medžiaga DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo kūgio DP medžiaga Nerūdijantis plienas W. nr 1.4571

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos