AFA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²

003G1011

AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 sidabrinė

Gaminio informacija

Bruto svoris 16 Kg
Grynasis svoris 16 Kg
Volume 50.04 Liter
EAN 5702421808252

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
Description AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 sidabrinė
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuso medžiaga Plienas, medž. Nr. 1.0338, cinkuotas ir geltonai chromuotas
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija Apvadas
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
Nustatymo tipas Reguliuojamas
Pavaros dydis [cm2] 250 cm²
Pavaros membranos medžiaga EPDM (elastiškas, armuotas)
Produktų grupė Actuators - Pressure Flow
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas AFD/A
SCIP dokumentacijos Nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Skersmuo [mm] [Maks.] 250 mm
Skersmuo [mm] [Min.] 15 mm
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] 1.2 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] 0.15 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] 1.2 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] 0.15 bar
Slėgio reguliatorius Slėgio išleidimo reguliatorius
Srauto reguliavimas Ne
Srauto ribojimas Ne
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas AFA
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Slėgio išleidimo reguliatorius

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality