Veikimas: Apsauginis slėgio perkr. išleidimo reguliatorius (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Išor. sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: Apvadas

003H6675

SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 sriegis apvadas

Gaminio informacija

Bruto svoris 5.41 Kg
Grynasis svoris 5.39 Kg
Volume 10.701 Liter
EAN 5702421541968

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius 2
China RoHS compliance Out of scope
Description SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 sriegis apvadas
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija VSP - P Taip
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Išor. sriegis
Kavitacijos koeficientas 0.6
Kavitacijos koeficientas 100 % 0.55
Kavitacijos koeficientas 25 % 0.59
Kavitacijos koeficientas 50 % 0.55
Kavitacijos koeficientas 75 % 0.55
Kvs reikšmės [m³/h] 4 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija Apvadas
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
Nustatymo tipas Reguliuojamas
Pavaros membranos medžiaga EPDM
PN alternatyva VSP 16
Pratekėjimo klasė [% Kvs] 0.02
Produktų grupė Pressure flow controllers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiaga EPDM
Skersmuo [mm] 15 mm
Slėgio klasė PN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] 4.5 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] 1 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 20 bar
Slėgio reguliatorius Taip
Srauto reguliavimas Ne
Srauto ribojimas Ne
Stiebo padėtis Paprastai uždarytas
Sujungimo matmenys G 3/4 A
Taikymas Centralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas SAVA
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Apsauginis slėgio perkr. išleidimo reguliatorius (SÜV)
Vožtuvo balno medžiagos Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydis DN 15
Vožtuvo korpuso medžiaga Raudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiaga Neišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality