VZL 4 PN16 20/2,5 4 krypčių balninis kūgis

065Z2065

VZL 4 PN16 20/2,5 4 krypčių balninis kūgis

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.626 Kg
Grynasis svoris 0.626 Kg
Volume 0.48 Liter
EAN 5702421548547

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius 4
Ašies padėtis A-AB: Paprastai uždarytas
China RoHS compliance Out of scope
Description VZL 4 PN16 20/2,5 4 krypčių balninis kūgis
Eiga [mm] 2.8 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Išor. sriegis
Kvs reikšmės [m³/h] 2.5 m³/h
Kvs vertė (B-AB) [m³/h] 1.6 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 16 bar
PN alternatyva VSP 10
Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] 0.05
Pritaikymo alternatyva VSP Karštas vanduo
Produktų grupė Other valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas 30:1
Riebokšlio sandariklio medžiaga EPDM
Skersmuo [mm] 20 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 10 bar
Srauto charakteristika Tiesinė
Taikymas Šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas VZL 4
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Maišymo vožtuvas
Vožtuvo korpuso medžiaga Žalvaris
Vožtuvo kūgio medžiaga Žalvaris
Vožtuvo stiebo medžiaga Žalvaris

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality