Elektrinės pavaros, AME 23, 24 V
Elektrinės pavaros, AME 23, 24 V

082G3016

AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.92 kg
Grynasis svoris 1.93 kg
EAN 5702421510643

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aprašymas AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Apsaugos klasė II
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP54
Eiga [mm] 10 mm
Energijos suvartojimas [W] 9 W
Greičio tipas Standartinis
Grįžtamasis padėties ryšys Taip
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) Taip
Pakeliama spyruoklė Ne
Pavaros greitis [s/mm] 15 s/mm
Pavaros tipas Elektrinis
Produktų grupė Elektrinės pavaros
Rankinis valdymas Taip
Reguliavimo signalo tipas Tolygus / 3 padėčių
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] 0(4) - 20 mA
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA], tariamoji varža [Ohm] 500 Ohm
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] 0(2) - 10 V
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V], tariamoji varža [kOhm] 24 kOhm
Saugos funkcija 1
Sukimo laikas [s] 0 s
Taikymas Centralizuotas šildymas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 24 V
Tipas AME 23
Uždarymo jėga [N] 450 N

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality