Elektrinės pavaros, AMV 23, 24 V
082G3010
AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Bruto svoris | 1.89 kg |
Grynasis svoris | 1.79 kg |
EAN | 5702421510582 |
Bruto svoris | 1.89 kg |
Grynasis svoris | 1.79 kg |
EAN | 5702421510582 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP54 |
Eiga [mm] | 10 mm |
Energijos suvartojimas [W] | 7 W |
Greičio tipas | Standartinis |
Grįžtamasis padėties ryšys | ne – reikalingas potenciometras |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Taip |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/mm] | 15 s/mm |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Elektrinės pavaros |
Rankinis valdymas | Taip |
Reguliavimo signalo tipas | 3 padėčių |
Saugos funkcija | 1 |
Sukimo laikas [s] | 0 s |
Taikymas | Centralizuotas šildymas |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | AMV 23 |
Uždarymo jėga [N] | 450 N |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP54 |
Eiga [mm] | 10 mm |
Energijos suvartojimas [W] | 7 W |
Greičio tipas | Standartinis |
Grįžtamasis padėties ryšys | ne – reikalingas potenciometras |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Taip |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/mm] | 15 s/mm |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Elektrinės pavaros |
Rankinis valdymas | Taip |
Reguliavimo signalo tipas | 3 padėčių |
Saugos funkcija | 1 |
Sukimo laikas [s] | 0 s |
Taikymas | Centralizuotas šildymas |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | AMV 23 |
Uždarymo jėga [N] | 450 N |