Elektrinės pavaros, AMV 13, 24 V
082G3004
AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Bruto svoris | 0.88 kg |
Grynasis svoris | 0.84 kg |
EAN | 5702421507544 |
Bruto svoris | 0.88 kg |
Grynasis svoris | 0.84 kg |
EAN | 5702421507544 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP54 |
Eiga [mm] | 5 mm |
Energijos suvartojimas [W] | 7 W |
Greičio tipas | Standartinis |
Grįžtamasis padėties ryšys | ne – reikalingas potenciometras |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Taip |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/mm] | 14 s/mm |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Elektrinės pavaros |
Rankinis valdymas | Taip |
Reguliavimo signalo tipas | 3 padėčių |
Saugos funkcija | 1 |
Sukimo laikas [s] | 0 s |
Taikymas | Centralizuotas šildymas |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | AMV 13 |
Uždarymo jėga [N] | 300 N |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP54 |
Eiga [mm] | 5 mm |
Energijos suvartojimas [W] | 7 W |
Greičio tipas | Standartinis |
Grįžtamasis padėties ryšys | ne – reikalingas potenciometras |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Taip |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/mm] | 14 s/mm |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Elektrinės pavaros |
Rankinis valdymas | Taip |
Reguliavimo signalo tipas | 3 padėčių |
Saugos funkcija | 1 |
Sukimo laikas [s] | 0 s |
Taikymas | Centralizuotas šildymas |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | AMV 13 |
Uždarymo jėga [N] | 300 N |