AME 438, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 15.00 mm

082H0121

AME 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Gaminio informacija

Bruto svoris 2.43 Kg
Grynasis svoris 2.17 Kg
Volume 5.054 Liter
EAN 5710104005263

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Apsaugos klasė II
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP54
Description AME 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
Eiga [mm] 15 mm
Energijos suvartojimas [W] 14 W
Greičio tipas Standartinis
Grįžtamasis padėties ryšys Taip
In scope of WEEE and contain batteries No
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) Ne
Pakeliama spyruoklė Taip
Pavaros greitis [s/mm] 15 s/mm
Pavaros tipas Elektrinis
Produktų grupė Gear actuators
Rankinis valdymas Taip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo signalo tipas Tolygus / 3 padėčių
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] 0(4) - 20 mA
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA], tariamoji varža [Ohm] 500
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] 0(2) - 10 V
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V], tariamoji varža [kOhm] 200 kOhm
Saugos funkcija Taip
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas AMV(E) 438 SU
SCIP dokumentacijos Nr. 709f2fca-a1c4-4b25-8629-a1bcca55ce69
Taikymas HVAC
Tiekiama įtampa [V] DC 24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 24 V
Tipas AME 438
Uždarymo jėga [N] 450 N

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality