Elektrinės pavaros, AMV 30, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
Elektrinės pavaros, AMV 30, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

082G3011

AMV 30 230V 3s/mm 10mm 450N

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.58 kg
Grynasis svoris 1.58 kg
EAN 5702421510599

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aprašymas AMV 30 230V 3s/mm 10mm 450N
Apsaugos klasė II
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP54
Dažnis [Hz] 50/60
Eiga [mm] 10 mm
Energijos suvartojimas [W] 7 W
Greičio tipas Greitas
Grįžtamasis padėties ryšys ne – reikalingas potenciometras
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) Ne
Pakeliama spyruoklė Ne
Pavaros greitis [s/mm] 3 s/mm
Pavaros tipas Elektrinis
Produktų grupė Elektrinės pavaros
Rankinis valdymas Taip
Reguliavimo signalo tipas 3 padėčių
Saugos funkcija 0
Sukimo laikas [s] 0 s
Taikymas Centralizuotas šildymas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tipas AMV 30
Uždarymo jėga [N] 450 N

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality