![Elektrinės pavaros, AME 10, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24 Elektrinės pavaros, AME 10, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24](https://assets.danfoss.com/photos/preview/136829/ID322348600836-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Elektrinės pavaros, AME 10, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24
082G3005
AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N
Bruto svoris | 0.66 kg |
Grynasis svoris | 0.59 kg |
EAN | 5702421507506 |
Bruto svoris | 0.66 kg |
Grynasis svoris | 0.59 kg |
EAN | 5702421507506 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP54 |
Eiga [mm] | 5 mm |
Energijos suvartojimas [W] | 4 W |
Greičio tipas | Standartinis |
Grįžtamasis padėties ryšys | Taip |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Ne |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/mm] | 14 s/mm |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Elektrinės pavaros |
Rankinis valdymas | Taip |
Reguliavimo signalo tipas | Tolygus / 3 padėčių |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA], tariamoji varža [Ohm] | 500 Ohm |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0(2) - 10 V |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V], tariamoji varža [kOhm] | 24 kOhm |
Saugos funkcija | 0 |
Sukimo laikas [s] | 0 s |
Taikymas | Centralizuotas šildymas |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | AME 10 |
Uždarymo jėga [N] | 300 N |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP54 |
Eiga [mm] | 5 mm |
Energijos suvartojimas [W] | 4 W |
Greičio tipas | Standartinis |
Grįžtamasis padėties ryšys | Taip |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Ne |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/mm] | 14 s/mm |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Elektrinės pavaros |
Rankinis valdymas | Taip |
Reguliavimo signalo tipas | Tolygus / 3 padėčių |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA], tariamoji varža [Ohm] | 500 Ohm |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0(2) - 10 V |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V], tariamoji varža [kOhm] | 24 kOhm |
Saugos funkcija | 0 |
Sukimo laikas [s] | 0 s |
Taikymas | Centralizuotas šildymas |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | AME 10 |
Uždarymo jėga [N] | 300 N |