Gaminio informacija

Bruto svoris 0.3 kg
Grynasis svoris 0.3 kg
EAN 5702421509340

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 60 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aprašymas ABV NC-24V AKTU
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP41
Dažnis [Hz] 50/60
Energijos suvartojimas [W] 9 W
Greičio tipas Standartinis
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) Ne
Pakeliama spyruoklė Ne
Pavaros greitis [s/mm] 540 s/mm
Pavaros tipas Terminis-pneumatinis
Produktų grupė Elektrinės pavaros
Rankinis valdymas Taip
Reguliavimo signalo tipas 2 padėčių
Saugos funkcija 0
Sukimo laikas [s] 0 s
Taikymas srauto temperatūra
Tiekiama įtampa [V] DC 24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 24 V
Tipas ABV

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality