Užspaudžiamos tvirtinimo detalės plieniniams ir variniams vamzdžiams, G 3/8" A, 12, Nikeliuotas
013G4102
Vario / plieno fitingai vamzdžiui 12 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Vario / plieno fitingai vamzdžiui 12 mm
Bruto svoris | 0.016 Kg |
Grynasis svoris | 0.016 Kg |
Volume | 0.008 Liter |
EAN | 5702420033129 |
Bruto svoris | 0.016 Kg |
Grynasis svoris | 0.016 Kg |
Volume | 0.008 Liter |
EAN | 5702420033129 |
Baigti | Nikeliuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Vario / plieno fitingai vamzdžiui 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 3/8" A |
Naudojimas | plieniniams ir variniams vamzdžiams |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Sriegis | Išorinis |
Tipas | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vamzdžiams | Plieniniai ir variniai |
Vamzdžio matmenys [mm] | 12 |
Vožtuvams |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Baigti | Nikeliuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Vario / plieno fitingai vamzdžiui 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 3/8" A |
Naudojimas | plieniniams ir variniams vamzdžiams |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Sriegis | Išorinis |
Tipas | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vamzdžiams | Plieniniai ir variniai |
Vamzdžio matmenys [mm] | 12 |
Vožtuvams |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |