Srauto ribotuvai, RTD-CB, Atgalinis srautas, DN 15
Srauto ribotuvai, RTD-CB, Atgalinis srautas, DN 15

013L1925

Sumontuotas grįžtamojo srauto ribotuvas

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.21 kg
Grynasis svoris 0.2 kg
EAN 5702420081427

 

Aprašymas Sumontuotas grįžtamojo srauto ribotuvas
Bandomasis slėgis [bar] 16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Jungties dydis išorinis Rp 1/2
Jungties dydis vidinis R 1/2
Kvs reikšmės [m³/h] 4.54 m³/h
Produktų grupė Srauto ribotuvai
Srauto ribotuvo tipas Atgalinis srautas
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Sujungimo matmenys DN 15
Taikymas Vienvamzdė sistema
Tipas RTD-CB

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos