Srauto ribotuvai, RTD-BR, Apvadas, DN 20/15
Srauto ribotuvai, RTD-BR, Apvadas, DN 20/15

013L1916

Sumontuotas apvado ribotuvas, DN20/15

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.29 kg
Grynasis svoris 0.29 kg
EAN 5702420083131

 

Aprašymas Sumontuotas apvado ribotuvas, DN20/15
Bandomasis slėgis [bar] 16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Jungties dydis išorinis G 3/4
Jungties dydis vidinis G 3/4
Kvs reikšmės [m³/h] 15.1 m³/h
Produktų grupė Srauto ribotuvai
Srauto ribotuvo tipas Apvadas
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Sujungimo matmenys DN 20/15
Taikymas Vienvamzdė sistema
Tipas RTD-BR

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos