Srauto ribotuvai, RTD-BR, Apvadas, DN 15/10
Srauto ribotuvai, RTD-BR, Apvadas, DN 15/10

013L1915

Sumontuotas apvado ribotuvas, DN15/10

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.17 kg
Grynasis svoris 0.17 kg
EAN 5702420083124

 

Aprašymas Sumontuotas apvado ribotuvas, DN15/10
Bandomasis slėgis [bar] 16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Jungties dydis išorinis G 1/2
Jungties dydis vidinis G 1/2
Kvs reikšmės [m³/h] 6.8 m³/h
Produktų grupė Srauto ribotuvai
Srauto ribotuvo tipas Apvadas
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Sujungimo matmenys DN 15/10
Taikymas Vienvamzdė sistema
Tipas RTD-BR

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos