Kambario jutiklis mTRV

Rodo 28 produktą(us)

RA 2000 Jutikliai, RA 2920, Dujos, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 5 °C - 26 °C, RA

Apsauga nuo užšalimo, tempetratūros apribojimas ir fiksavimas, tamperproof, jungtis su užspaudimo žiedu ir šešiakampiu varžtu

RA 2000 Jutikliai, RA 2944, Dujos, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 5 °C - 26 °C, RA

Apsauga nuo užšalimo, tempetratūros apribojimas ir fiksavimas, tikslaus atjungimo funkcija

RA/RTD Jutikliai, RA 2945, Dujos, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 5 °C - 26 °C, RTD

Apsauga nuo užšalimo, temperatūros ribojimas ir fiksavimas

RA/RTD Jutikliai, RA 2946, Dujos, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 16 °C - 26 °C, RTD

Ribotas temperatūros diapazonas. Apsauga nuo užšalimo

RA/VL jutikliai, RA 2950, Dujos, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 5 °C - 26 °C, RAVL

Apsauga nuo užšalimo, tempetratūros apribojimas ir fiksavimas, tinka senesniems „Danfoss“ RA/VL 26 mm vožtuvams

Vaizdas: