Adapterio tipas |
M30 RA |
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] |
2 m. |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] |
40 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] |
0 °C |
Atviro lango funkcija |
Taip |
Ašies judesys |
Linijinė, iki 4.5 mm, maks. 2 mm ant vožtuvo (1 mm/s) |
Baterijos sekimo indikatorius |
Taip |
Battery type or Name |
Alkaline AA |
Belaidis standartas |
Z-banga |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Elektroninis termostatinis radiatoriaus vožtuvas Danfoss Link sistemai |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Ekrano tipas |
LCD su apšvietimu |
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [mW] |
3 mW |
Energijos suvartojimas [W] |
1.2 W |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Maitinimo akumuliatoriai |
2 x 1,5 V AA šarminės baterijos |
Patvirtinimas |
Z-Wave CE EAC |
Pavaros greitis [s/mm] |
1 s/mm |
Pavaros tipas |
Elektromechaninis |
Perdavimas [m] [Maks.] |
30 m |
Perdavimo dažnis [MHz] |
868.42 MHz |
Produktų grupė |
Radiator thermostat |
Programinės įrangos klasė |
A |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugos klasifikacija |
Tipas 1 |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
Living Connect |
SCIP dokumentacijos Nr. |
caa3fb56-9dc5-4626-9b25-cc888c4afc3c |
Sistemos integracija |
Danfoss Link™ |
Spalva |
RAL 9016 |
Taikymas |
Gyvenamasis (taršos lygis 2) |
Temperatūros matavimo intervalas |
1 min |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] |
28 °C |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] |
4 °C |
Termostatas |
Programuojamas elektroninis radiatoriaus vožtuvo valdiklis |
Termostato IP klasė |
20 |
Tipas |
Danfoss Link™ Connect |
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] |
65 °C |
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] |
-20 °C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valdymas |
PID |
Vandens temperatūra [°C] [Maks.] |
90 °C |
Šildymo reguliavimo tipas |
Radiatoriaus termostatas |
Šildymo sistemos triukšmo lygis dB(A) JIS C 9612 |
30 |