RAX „Design“ komplektai, Kampinis, RAX, Chromo

013G4003

Dešinysis komplektas, chromas, apima RAX jutiklį, vožtuvą ir uždarymo vožtuvą

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.102 Kg
Grynasis svoris 1.102 Kg
Volume 1.788 Liter
EAN 5702420059501

 

China RoHS compliance Out of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Description Dešinysis komplektas, chromas, apima RAX jutiklį, vožtuvą ir uždarymo vožtuvą
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungties dydis išorinis R 1/2
Jungties dydis vidinis Rp 1/2
Jutiklio dizainas RAX
Jutiklio tipas Termostatinis daviklis
Konstrukcija Kampinis
Kv reikšmė esant Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Maks.] 0.34 m³/h
Kv reikšmė esant Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.03 m³/h
Kvs reikšmės [m³/h] [Maks.] 0.44 m³/h
Produktų grupė Products for design radiators
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rinkinio turinys Vožtuvas, jutiklis, uždarymas
RLV tipas RLV-X
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
SCIP dokumentacijos Nr. b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 0.6 bar
Spalva Chromo
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Tipas RAX Design sets
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC KODAS 40101801
Vožtuvo tipas RA-URX, RLV-X

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality