Automatinis apvado reguliatorius, AVDO, DN 25, Tiesus, Išor. sriegis, Išor. sriegis
003L6030
Tiesioginio veikimo nuolatinio srauto vožtuvas
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Tiesioginio veikimo nuolatinio srauto vožtuvas
Bruto svoris | 0.95 kg |
Grynasis svoris | 0.95 kg |
EAN | 5702420018034 |
Bruto svoris | 0.95 kg |
Grynasis svoris | 0.95 kg |
EAN | 5702420018034 |
Aprašymas | Tiesioginio veikimo nuolatinio srauto vožtuvas |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
Išleidimo jungties tipas | Išor. sriegis |
Jungimo tipai | Threaded |
Jungties dydis išorinis | G 1¼ A |
Jungties dydis vidinis | G 1¼ A |
Jungtys | 1" |
Konstrukcija | Tiesus |
Nustatymas [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Nustatymas [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Produktų grupė | Automatinis apvado reguliatorius |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AVDO Commercial 25 |
SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Tipas | AVDO |
Vožtuvo dydis | DN 25 |
Įėjimo jungties tipas | Išor. sriegis |
Aprašymas | Tiesioginio veikimo nuolatinio srauto vožtuvas |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
Išleidimo jungties tipas | Išor. sriegis |
Jungimo tipai | Threaded |
Jungties dydis išorinis | G 1¼ A |
Jungties dydis vidinis | G 1¼ A |
Jungtys | 1" |
Konstrukcija | Tiesus |
Nustatymas [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Nustatymas [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Produktų grupė | Automatinis apvado reguliatorius |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AVDO Commercial 25 |
SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Tipas | AVDO |
Vožtuvo dydis | DN 25 |
Įėjimo jungties tipas | Išor. sriegis |