Grindų šildymo valdikliai, Kambario termostatas, 3.0 V, Kanalų skaičius: 0, Virštinkinis

088U1081

Belaidis

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.21 Kilogram
Grynasis svoris 0.131 Kilogram
Tūris 0.924 Liter
EAN 5702425147562

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Baterijų kiek. 2
Battery type or Name Alkaline AA
Begarsis perjungimas Taip
Belaidis perdavimas [m] [Maks.] 30 m
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Dvigubas režimaas Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grafikai Taip
Grindų jutiklio prijungimas Ne
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP21
Jutiklinis Taip
Kanalų skaičius 0
Maitinimo akumuliatoriai 2 x 1,5 V AA šarminės baterijos
Montavimas Virštinkinis
Naudojimas Display
NC / NO Taip
Perdavimo dažnis [MHz] 868.6 MHz
Produktų grupė Floor Heating Controls
Prognozuojamas valdymas Taip
Programos valdymas įjungtas Taip
PWM Taip
Radiatoriaus pavara Taip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Savybės Icon RT, Wireless Display On-wall
Sąsajos Belaidis
Teikimo įtampa [V] 3 V
Temperatūros apribojimas Taip
Temperatūros mažinimo mygtukas Ne
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros reguliavimas Taip
Tinka 230V or 24V actuators
Tinka apdailos rėmeliams Ne
Tipas Danfoss Icon™ RT wireless
UNSPSC KODAS 41112209
Vožtuvo patikrinimas Taip
Vėsinimo įvestis Taip
Weight per battery 23 g
Įvestis „Išvykę“ Taip
Šildymo reguliavimo tipas Kambario termostatas
Šiluminis grįžtamasis ryšys Ne

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality