Danfoss Ally™ Protect

014G0200

Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.076 Kilogram
Grynasis svoris 0.048 Kilogram
Tūris 0.496 Liter
EAN 5715162135303

 

Adapterio tipas RA
Atsparumas deformacijai [N] 500 N
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Ilgis [mm] 100 mm
In scope of WEEE Yes
Naudojimas For electronic thermostatic radiator valve controllers
Patvirtinimas CE
Plotis [mm] 60 mm
Produktų grupė Danfoss Ally™
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Savybės Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
Spalva Pilkas RAL 7035
Taikymas Šildymas
Tipas Danfoss Ally™ Protect
UK RoHS compliance Out of scope

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality