Grindų šildymo valdikliai, Kambario termostatas CF2, Standartinis

088U0210

SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.192 Kg
Grynasis svoris 0.192 Kg
Volume 0.702 Liter
EAN 5702420068190

 

Apsauga nuo vagystės Ne
Belaidis perdavimas [m] [Maks.] 30 m
Description SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekranas (Taip / ne) Ne
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grindų jutiklio parinktis Ne
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP 21
Maitinimo akumuliatoriai 2 x 1,5 V AA šarminės baterijos
Montavimas Virštinkinis
Montuojamas sienos paviršiuje Taip
Perdavimo dažnis [MHz] 868.42 MHz
Produkto aprašymas Kambario termostatas, standartinis
Produktų grupė Floor Heating Controls
Prognozuojamas valdymas Taip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Stiebo padėtis Standartinis
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 3 °C
Temperatūros reguliavimas Taip
Tipas Room Thermostat CF2
Šildymo reguliavimo tipas Kambario termostatas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality