Grindų šildymo valdikliai, CF2+, 230.0 V, Kanalų skaičius: 10

088U0240

CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.126 Kg
Grynasis svoris 1.107 Kg
Volume 4.347 Liter
EAN 5702425081507

 

Belaidis perdavimas [m] [Maks.] 30 m
Budėjimo režimo relė Taip
Cooling Taip
Description CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP 30
Išėjimo galia [VA] [Maks.] 35 VA
Išėjimų skaičius [vnt.] 10 vnt.
Kanalų skaičius 10
Montuojamas ant sienos Taip
Montuojamas į sieną Ne
Perdavimo dažnis [MHz] 868.42 MHz
Produkto aprašymas 10 išvesčių pagrindinis valdiklis
Produktų grupė Floor Heating Controls
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Siurblio relė Taip
Svaitės grafikas Taip
Teikimo įtampa [V] 230 V
Tipas Master Controller CF2+
Šildymo katilo relė Taip
Šildymo reguliavimo tipas Pagrindinis valdiklis

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality