Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 7 produktą(us)
FH vamzdžiai, Tvirtinimai, Suspaudimo fitingas, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
Alupex fitingas 3/4" x 16 x 2 mm
Šlapioji sistema „BasicGrip“, 1.00 m², Šiluminis laidumas [W/mK]: 0.035
„BasicGrip“ plokštė - 11 mm apšiltinimas