Šlapioji sistema „BasicGrip“, 1.00 m², Šiluminis laidumas [W/mK]: 0.035
088X0051
„BasicGrip“ plokštė - 11 mm apšiltinimas
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
„BasicGrip“ plokštė - 11 mm apšiltinimas
Bruto svoris | 1.12 Kg |
Grynasis svoris | 1.12 Kg |
Volume | 4.78 Liter |
EAN | 5702420089416 |
Bruto svoris | 1.12 Kg |
Grynasis svoris | 1.12 Kg |
Volume | 4.78 Liter |
EAN | 5702420089416 |
Aprėpiamas plotas [m²] | 1 m² |
Description | „BasicGrip“ plokštė - 11 mm apšiltinimas |
Ilgis [mm] | 1000 mm |
Medžiaga | Polistireno folija / polistirenas |
Numatytoji apkrova [kN/m2] | 50 kN-m |
Plotis [mm] | 1000 mm |
Produktų grupė | Wet System BasicGrip |
Storis [mm] | 28 mm |
Suspaudimo jėga [kPa] | 50 KPa |
Tipas | BasicGrip Panels - 11mm Insulation |
Vamzdžio skersmuo [mm] | 16 mm |
Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Šilumos perdavimo varža [m2K/W] | 0.31 W/m-K |
Aprėpiamas plotas [m²] | 1 m² |
Description | „BasicGrip“ plokštė - 11 mm apšiltinimas |
Ilgis [mm] | 1000 mm |
Medžiaga | Polistireno folija / polistirenas |
Numatytoji apkrova [kN/m2] | 50 kN-m |
Plotis [mm] | 1000 mm |
Produktų grupė | Wet System BasicGrip |
Storis [mm] | 28 mm |
Suspaudimo jėga [kPa] | 50 KPa |
Tipas | BasicGrip Panels - 11mm Insulation |
Vamzdžio skersmuo [mm] | 16 mm |
Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Šilumos perdavimo varža [m2K/W] | 0.31 W/m-K |