Grindų šildymo valdikliai, Danfoss Link™, Pagrindinis valdiklis, 230.0 V, 24 V, Kanalų skaičius: 10
014G0100
„Danfoss Link“ HC, 10 išvestys, Laidinis 24V
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
„Danfoss Link“ HC, 10 išvestys, Laidinis 24V
Bruto svoris | 1.106 Kg |
Grynasis svoris | 1.106 Kg |
Volume | 4.204 Liter |
EAN | 5702420110608 |
Bruto svoris | 1.106 Kg |
Grynasis svoris | 1.106 Kg |
Volume | 4.204 Liter |
EAN | 5702420110608 |
Belaidis perdavimas [m] [Maks.] | 30 m |
Description | „Danfoss Link“ HC, 10 išvestys |
IP protection class | IP 30 |
Išėjimo įtampa [V] DC | 24 V |
Išėjimų skaičius [vnt.] | 10 vnt. |
Kanalų skaičius | 10 |
Montuojamas ant sienos | Taip |
Montuojamas į sieną | Ne |
Perdavimo dažnis [MHz] | 868.42 MHz |
Produktų grupė | Floor Heating Controls |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Siurblio relė | Taip |
Sąsajos | Laidinis 24V |
Teikimo įtampa [V] | 230 V |
Temperatūros reguliavimas | Taip |
Tipas | Danfoss Link™ |
Šildymo katilo relė | Taip |
Šildymo reguliavimo tipas | Pagrindinis valdiklis |
Belaidis perdavimas [m] [Maks.] | 30 m |
Description | „Danfoss Link“ HC, 10 išvestys |
IP protection class | IP 30 |
Išėjimo įtampa [V] DC | 24 V |
Išėjimų skaičius [vnt.] | 10 vnt. |
Kanalų skaičius | 10 |
Montuojamas ant sienos | Taip |
Montuojamas į sieną | Ne |
Perdavimo dažnis [MHz] | 868.42 MHz |
Produktų grupė | Floor Heating Controls |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Siurblio relė | Taip |
Sąsajos | Laidinis 24V |
Teikimo įtampa [V] | 230 V |
Temperatūros reguliavimas | Taip |
Tipas | Danfoss Link™ |
Šildymo katilo relė | Taip |
Šildymo reguliavimo tipas | Pagrindinis valdiklis |