Grindų šildymo valdikliai, Danfoss Link™, Kambario termostatas, 1.5 V - 1.5 V, 24 V, Kanalų skaičius: 0

014G0158

Prekė nebeparduodama.

„Danfoss Link“ RS

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.242 Kg
Grynasis svoris 0.24 Kg
Volume 1.106 Liter
EAN 5702420110295

 

Belaidis perdavimas [m] [Maks.] 30 m
Description „Danfoss Link“ RS
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP 21
Išėjimo įtampa [V] DC 24 V
Kanalų skaičius 0
Maitinimo akumuliatoriai 2 x 1,5 V AA šarminės baterijos
Maitinimo įtampa [V] [Maks.] 1.5 V
Maitinimo įtampa [V] [Min.] 1.5 V
Montuojamas ant sienos Taip
Montuojamas į sieną Ne
Perdavimo dažnis [MHz] 868.42 MHz
Produktų grupė Floor Heating Controls
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Teikimo įtampa [V] 1.5 V
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 28 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros reguliavimas Taip
Tipas Danfoss Link™
Šildymo reguliavimo tipas Kambario termostatas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality